Valikko Haku

Kuula- ja hylsynivel Oikeakätinen 19.0 M14 303 Ruostumaton teräs

Tämä vasenkätinen kuula- ja hylsynivel mahdollistaa sulavan ja jatkuvan kierron ja lineaarisen liikkeen. Kuula pyörii hylsyssä, jolloin nivel voi liikkua kaikkiin suuntiin. Sen mukana toimitetaan kuusiomutteri, ja se on kestävä äärimmäisissäkin kuormituksissa. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka on korroosionkestävää.
Tuotekoodi:

20213152

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 61,45 €
50 - 99 55,31 €
100 - 199 49,16 €
200 + 46,09 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

61,45 €

1 x 61,45 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Thread hand Oikeakätinen
d1 19.0
l1 ±0.3 45.0
d2 M14
d3 22.0
d4 30.0
h1 ±0.3 28.0
Paino gr 220.9
h2 ±0.3 22.0
l2 min 21.5
A/F tol. h14 16.0
Poistovoima min. kg 10.0
Staattinen kantavuus max. kg 800.0
Dyn. load C max. kg 320.0
Liikkeeseen vaadittava voima max. kg 10.0
Materiaali 303 Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä