Valikko Haku

Kuula- ja hylsynivel Oikeakätinen 10.0 M6 303 Ruostumaton teräs

Tämä kotelon litteällä osalla varustettu vasenkätinen kuula- ja hylsynivel mahdollistaa sulavan ja joustavan liikkeen moniin eri suuntiin. Litteiden osien lisäys kotelon tehostaa vakautta ja estää kiertoa, jolloin tulokseksi saadaan tarkka asemointi ja kohdistus. Ei sisällä kuusiomutteria. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Tuotekoodi:

20213800

270 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 19,90 €
50 - 99 17,91 €
100 - 199 15,92 €
200 - 499 14,93 €
500 + 13,93 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

19,90 €

1 x 19,90 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Thread hand Oikeakätinen
d1 10.0
l1 ±0.3 25.0
d2 M6
d3 ±0.5 10.0
d4 ±0.5 14.8
d5 ±0.5 10.0
Paino gr 12.5
h1 ±0.3 11.0
h2 ±0.3 0.70
h3 25.2
l2 min 11.5
A/F1 8.0
Poistovoima min. kg 4.0
Staattinen kantavuus max. kg 100.0
Dyn. load C max. kg 40.0
Liikkeeseen vaadittava voima max. kg 4.0
Materiaali 303 Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä