Valikko Haku

Kuula- ja hylsynivel Oikeakätinen 19.0 M14 Teräs

Tämä kotelon litteällä osalla varustettu vasenkätinen kuula- ja hylsynivel mahdollistaa sulavan ja joustavan liikkeen moniin eri suuntiin. Litteiden osien lisäys kotelon tehostaa vakautta ja estää kiertoa, jolloin tulokseksi saadaan tarkka asemointi ja kohdistus. Toimitetaan ilman kuusiomutteria. Kykenee kestämään raskaita painoja.
Tuotekoodi:

20213688

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 20,08 €
50 - 99 18,07 €
100 - 199 16,06 €
200 + 15,06 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

20,08 €

1 x 20,08 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Thread hand Oikeakätinen
d1 19.0
l1 ±0.3 45.0
d2 M14
d3 ±0.5 22.0
d4 ±0.5 30.0
d5 ±0.5 22.0
Paino gr 220.9
h1 ±0.3 28.0
h2 ±0.3 20.0
h3 0.50
l2 min 21.5
A/F1 17.0
Poistovoima min. kg 10.0
Staattinen kantavuus max. kg 800.0
Dyn. load C max. kg 320.0
Liikkeeseen vaadittava voima max. kg 10.0
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä