Valikko Haku

Matalakupukanta Tiivisteruuvi M2 8.0 303 Ruostumaton teräs

Kupukantaiset tiivisteruuvit ristipäällä suojaavat käyttökohteita lialta, nesteiltä ja kaasuilta. Niitä käytetään kierteisissä ja kierteettömissä rei'issä käyttökohteissa, kuten kaapit tai moottorit. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä, uudelleenkäytettävät ja sopivat -100 °C - +260 °C lämpötiloihin.
Tuotekoodi:

20224004

97 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 1,7333 €
50 - 99 1,3866 €
100 - 199 1,30 €
200 - 499 1,2133 €
500 + 1,1266 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

1,73 €

1 x 1,7333 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M2
l1 8.0
h1 max 1.3
w1 0.7
d2 max 4.0
d3 ±0.05 2.35
Materiaali 303 Ruostumaton teräs
Avaintyyppi Urallinen kanta
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä