Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2016 € |
5000 + | 0,1857 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Väri | Väritön |
---|---|
Reikä A kiinnitystyyppi | Lukkiutuva pistinkiinnitys |
Reikä B kiinnitystyyppi | Lukkiutuva pisarakiinnitys |
Erityisominaisuudet | B-puoli kuppikiinnityksellä |
Rungon halkaisija | 4.4 mm |
Rungon halkaisija | 0.173 in |
Reiän halkaisija B | 2.5 mm |
Reiän halkaisija B | 0.098 in |
Lukkokannan korkeus A | 8.7 mm |
Lukkokannan korkeus A | 0.343 in |
Lukkokannan korkeus B | 2.0 mm |
Lukkokannan korkeus B | 0.079 in |
Välilevyn pituus | 15.9 mm |
Välilevyn pituus | 0.626 in |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Koko materiaali | Nailon 6/6 |
Vakio | UL |
Vakio | RMS |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa