Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 1 | 441,9017 € |
2 + | 107,2217 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tyyppi | Kaksoisuros M10 |
---|---|
Korkeus | 100.0 mm |
Korkeus | 3.937 in |
Pituus | 168.0 mm |
Pituus | 6.614 in |
Jalustan pituus | 168.0 mm |
Jalustan pituus | 6.614 in |
Kiinnitysreikien välinen etäisyys | 90.0 mm |
Kiinnitysreikien välinen etäisyys | 3.543 in |
Väri | Musta |
Tullinimike | 4016999190 |
Kokonaisleveys | 100.0 mm |
Kokonaisleveys | 3.937 in |
Kokonaispituus | 200.0 mm |
Kokonaispituus | 7.874 in |
Asennustapa | Suorakaiteen muotoinen kaksoisuros |
Koko materiaali | Teräs;kumi |
Alustan korkeus | 100.0 mm |
Alustan korkeus | 3.937 in |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa