Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 1 | 179,6525 € |
2 - 49 | 43,5875 € |
50 + | 37,0502 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tyyppi | Kaksoisuros M10 |
---|---|
Korkeus | 60.0 mm |
Korkeus | 2.362 in |
Pituus | 136.0 mm |
Pituus | 5.354 in |
Jalustan pituus | 136.0 mm |
Jalustan pituus | 5.354 in |
Kiinnitysreikien välinen etäisyys | 70.0 mm |
Kiinnitysreikien välinen etäisyys | 2.756 in |
Väri | Musta |
Tullinimike | 4016999190 |
Kokonaisleveys | 60.0 mm |
Kokonaisleveys | 2.362 in |
Kokonaispituus | 150.0 mm |
Kokonaispituus | 5.906 in |
Asennustapa | Suorakaiteen muotoinen kaksoisuros |
Koko materiaali | Teräs;kumi |
Alustan korkeus | 60.0 mm |
Alustan korkeus | 2.362 in |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa