Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
2 - 49 | 39,6607 € |
50 + | 33,7112 € |
Tyyppi | Kaksoisuros M10 |
---|---|
Korkeus | 60.0 mm |
Korkeus | 2.362 in |
Pituus | 136.0 mm |
Pituus | 5.354 in |
Jalustan pituus | 136.0 mm |
Jalustan pituus | 5.354 in |
Kiinnitysreikien välinen etäisyys | 70.0 mm |
Kiinnitysreikien välinen etäisyys | 2.756 in |
Väri | Musta |
Tullinimike | 4016930090 |
Kokonaisleveys | 60.0 mm |
Kokonaisleveys | 2.362 in |
Kokonaispituus | 150.0 mm |
Kokonaispituus | 5.906 in |
Asennustapa | Suorakaiteen muotoinen kaksoisnaaras |
Koko materiaali | Teräs;kumi |
Alustan korkeus | 60.0 mm |
Alustan korkeus | 2.362 in |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa