Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 4 | 57,8125 € |
5 + | 52,0313 € |
Kokonaiskorkeus | 60.0 mm |
---|---|
Kokonaiskorkeus | 2.362 in |
Kierrekoko | M16 |
Muoto | Pyöreä |
Suunta | Naaras-naaras |
Koko materiaali | Teräs;kumi |
Pohjan halkaisija | 160.0 mm |
Pohjan halkaisija | 6.299 in |
Pohjan muoto | Pyöreä |
Kokonaishalkaisija | 160.0 mm |
Kokonaishalkaisija | 6.299 in |
Alustan korkeus | 60.0 mm |
Alustan korkeus | 2.362 in |
Asennustapa | Ruuvi |
Reiän läpimitta | 16.2 mm |
Reiän läpimitta | 0.638 in |
Tullinimike | 7326909890 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa