Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 11 | 55,7771 € |
12 - 47 | 25,0545 € |
48 + | 17,8941 € |
Pyörän halkaisija | 100.0 mm |
---|---|
Pyörän halkaisija | 3.937 in |
Pyörän leveys | 50.0 mm |
Pyörän leveys | 1.969 in |
Kokonaiskorkeus | 127.0 mm |
Kokonaiskorkeus | 5 in |
Kuormituskapasiteetti | 152.9 kg |
Kuormituskapasiteetti | 152.9 kg |
Lämpötilat | -25 - 260 °C |
Lämpötilat | -13 - 500 °F |
Pyörän materiaali | Termoplastinen |
Kalustepyörän kotelon materiaali | Teräs |
Kalustepyörän tyyppi | Kiinteälevyinen rullapyörä |
Asennustyyppi | Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska |
Tullinimike | 7326909890 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa