Valikko Haku

Ruuvi Tähtikanta M6 20.0 mm PPS Vaaleanruskea

Special Low Head Hexalobular Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing them to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. Brown made from PPS. UL flame rated.
Tuotekoodi:

1440283

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 17,429 €
50 - 99 16,4564 €
100 + 15,4968 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

174,29 €

10 x 17,429 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierteen pituus 20.0 mm
Kannan korkeus 1.5 mm
Kannan läpimitta 10.0 mm
Materiaali PPS
Avaintyyppi Tähtikanta
Kannan tyyli Erityinen matala pää
Tullinimike 3926909790
Suurin lämpötila 200 °C
Kierrekoko M6

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä