Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
25 - 124 | 1,8674 € |
125 - 249 | 1,7636 € |
250 + | 1,6599 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kannan läpimitta | 7.0 mm |
---|---|
Kannan läpimitta | 0.276 in |
Kannan korkeus | 2.6 mm |
Kannan korkeus | 0.102 in |
Kierrekoko | M4 |
Kierteen pituus | 6.0 mm |
Kierteen pituus | 0.236 in |
Kannan tyyppi | Matalakupukanta |
Avaintyyppi | Ristipäinen kanta |
Materiaali | PPS |
Valmis | Ei pinnoitetta |
Väri | Beige |
Tullinimike | 3926909790 |
Tekniset tiedot | UL94 V-0 |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-0 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa