Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
500 + | 0,7105 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kannan läpimitta | 20.0 mm |
---|---|
Kannan läpimitta | 0.787 in |
Kannan korkeus | 6.0 mm |
Kannan korkeus | 0.236 in |
Kierrekoko | M10 |
Välin halkaisija | 1.5 mm |
Välin halkaisija | 0.059 in |
Kierteen pituus | 16.0 mm |
Kierteen pituus | 0.63 in |
Kannan tyyppi | Matalakupukanta |
Avaintyyppi | Urallinen kanta |
Materiaali | PA |
Valmis | Ei pinnoitetta |
Väri | Väritön |
Tullinimike | 3926909790 |
Tekniset tiedot | ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa