Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 9999 | 0,0772 € |
10000 - 19999 | 0,0732 € |
20000 + | 0,066 € |
Kannan läpimitta | 8.0 mm |
---|---|
Kannan läpimitta | 0.315 in |
Kannan korkeus | 2.4 mm |
Kannan korkeus | 0.094 in |
Kierrekoko | M4 |
Välin halkaisija | 0.7 mm |
Välin halkaisija | 0.028 in |
Kierteen pituus | 16.0 mm |
Kierteen pituus | 0.63 in |
Kannan tyyppi | Matalakupukanta |
Avaintyyppi | Urallinen kanta |
Materiaali | PA |
Valmis | Ei pinnoitetta |
Väri | Väritön |
Tullinimike | 3926909790 |
Tekniset tiedot | ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa