Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 24 | 44,7237 € |
25 + | 23,9181 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen | 45.0 mm |
---|---|
Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen | 1.772 in |
Kannan korkeus | 6.0 mm |
Kannan korkeus | 0.236 in |
Kotelon korkeus | 32.0 mm |
Kotelon korkeus | 1.26 in |
Maksimikompressio | 6.0 mm |
Maksimikompressio | 0.236 in |
Puristuskapasiteetti | 24.0 mm |
Puristuskapasiteetti | 0.945 in |
Lukintaväli | 24.0 mm |
Lukintaväli | 0.945 in |
Asennusreiän leveys | 22.2 mm |
Asennusreiän leveys | 0.874 in |
Asennusaukon pituus | 20.2 mm |
Asennusaukon pituus | 0.795 in |
Kahvan kokonaisleveys | 80.0 mm |
Kahvan kokonaisleveys | 3.15 in |
Salvan materiaali | Teräs |
Salpamateriaali | Ruiskuvalettu sinkkiseos |
Valmis | Kromattu |
Avaimen tyyppi | Ei avainta |
Asennussuunta | Yleispätevä |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa