Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 24 | 45,1704 € |
25 + | 24,1509 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finish | Chrome Plated |
---|---|
Latch Material | Die Cast Zinc Alloy |
Colour | Chrome |
Handle Type | Wing Knob Handle |
Body Center to Keeper Frame Distance | 45.0 mm |
Body Center to Keeper Frame Distance | 1.772 in |
Head Height | 25.0 mm |
Head Height | 0.984 in |
Grip Range | 24.0 mm |
Grip Range | 0.945 in |
Mounting Hole Length | 22.2 mm |
Mounting Hole Length | 0.874 in |
Mounting Hole Width | 20.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.795 in |
Maximum Compression | 6.0 mm |
Maximum Compression | 0.236 in |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa