Valikko Haku

Jigipuristin 22.2 mm 19.2 mm Teräs

Compression Latch has a wide grip range with adjustable screw. Ideal for applications that require better sealing under vibration conditions. Provides good compression and noise dampening. It features a deep cam style with a 27.5mm bend that can be used forward or reversed.
Tuotekoodi:

3404120703E

22 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 24 56,2474 €
25 + 30,0654 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

56,25 €

1 x 56,2474 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Valmis Jauhemaalattu
Salpamateriaali Samakki
Kotelon materiaali Samakki
Salvan materiaali Teräs
Asennussuunta Vasenkätinen
Avaimen tyyppi Ei avainta
Maksimikompressio 6.0 mm
Kokonaispituus 95.0 mm
Asennusreiän leveys 19.2 mm
Yhteensopiva oven paksuus enintään 32.0 mm
Tullinimike 8301409000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä