Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 24 | 23,6511 € |
25 - 49 | 14,8911 € |
50 + | 12,9265 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Valmis | Jauhemaalattu musta pinnoite |
---|---|
Salpamateriaali | Ruostumaton teräs |
Kotelon materiaali | Samakki |
Salvan materiaali | Teräs |
Asennussuunta | Vasenkätinen |
Avaimen tyyppi | 7,0 mm kolmioavain |
Maksimikompressio | 6.0 mm |
Maksimikompressio | 0.236 in |
Kokonaispituus | 76.0 mm |
Kokonaispituus | 2.992 in |
Asennusreiän leveys | 19.2 mm |
Asennusreiän leveys | 0.756 in |
Yhteensopiva oven paksuus enintään | 18.0 mm |
Yhteensopiva oven paksuus enintään | 0.709 in |
Tullinimike | 8301409000 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa