Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0946 € |
5000 - 9999 | 0,0905 € |
10000 + | 0,0828 € |
Koko materiaali | Polyamidi 6.6 |
---|---|
Väri | Musta |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Kiinnikkeen malli | Työntösovite |
Reiän tyyppi | Pyöreä |
Kannan tyyli | Kupu |
Kokonaishalkaisija | 23.4 mm |
Kokonaishalkaisija | 0.921 in |
Kokonaiskorkeus | 6.4 mm |
Kokonaiskorkeus | 0.252 in |
Yhteensopiva reiän halkaisija | 19.1 mm |
Yhteensopiva reiän halkaisija | 0.752 in |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa