Valikko Haku

Kiinni painettava liuku 14.0 2.1 mm ABS Musta

Musta kiillotettu neliömäinen sisäke ja liuku on valmistettu ABS:stä ja sopii 14-mitan putkiin, joiden seinämien paksuus on .
Tuotekoodi:

SIG1370A

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,7389 €
1000 + 0,3518 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

73,89 €

100 x 0,7389 €

Lisää mallikappale +

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Halkaisija 50.8 mm
Koko materiaali Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
Muoto Neliö
Väri Musta
Valmis Kiillotettu
Metallipiikit Ei
Kiinnikkeen malli Työntösovite
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä