Valikko Haku

Putken päätytulppa Pyöreä 19.1 mm Musta

Tämä pyöreä putkisisäke on valmistettu mustasta LDPE:stä, ja siinä on taitettu alusta, joten se sopii erinomaisesti epätasaisille pinnoille. Rihlattu asennuksen ja pysyvyyden tukemiseksi.
Tuotekoodi:

199032

4000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 1999 0,3213 €
2000 + 0,119 €
Vakiopakkaus: 2000

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

64,26 €

200 x 0,3213 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pohjan koko materiaali Polyetyleeni
Koko materiaali Polyetyleeni
Muoto Pyöreä
Väri Musta
Valmis Kiillotettu
Metallipiikit Ei
Kiinnikkeen malli Työntösovite
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä