Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
500 + | 0,2984 € |
Väri | Musta |
---|---|
Sisäkierteen pituus | 10.0 mm |
Sisäkierteen pituus | 0.394 in |
Korokkeen muoto | Pyöreä |
Erityisominaisuudet | Lasitäytteinen |
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | M4 |
Halkaisija | 7.0 mm |
Halkaisija | 0.276 in |
Välilevyn pituus | 40.0 mm |
Välilevyn pituus | 1.575 in |
Koko materiaali | Polyamidi 6 + 25 % lasitäytteinen |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 HB |
Tyyppi | Round Threaded Spacer |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa