Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 4 | 60,5963 € |
5 - 9 | 57,5706 € |
10 - 19 | 54,5312 € |
20 + | 52,3342 € |
Väri | Musta |
---|---|
Koko materiaali | Painevalettu alumiini |
Kahvatyyppi | Pyörivä kahva |
Käsipyörän tyyli | Kahvalla |
Reiän tyyppi | Porausreikä |
Pyörän materiaali | Alumiini |
Pyörän tyyppi | Kaksipuolainen |
Reiän läpimitta | 20.0 mm |
Reiän läpimitta | 0.787 in |
Kahvan halkaisija | 25.0 mm |
Kahvan halkaisija | 0.984 in |
Kahvan korkeus | 85.0 mm |
Kahvan korkeus | 3.346 in |
Käsipyörän halkaisija | 200.0 mm |
Käsipyörän halkaisija | 7.874 in |
Korkeus pyörän alla | 24.0 mm |
Korkeus pyörän alla | 0.945 in |
Keskiön halkaisija | 42.0 mm |
Keskiön halkaisija | 1.654 in |
Kokonaiskorkeus | 45.5 mm |
Kokonaiskorkeus | 1.791 in |
Puolien määrä | 2 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa