Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 4 | 39,523 € |
5 - 9 | 37,2508 € |
10 - 19 | 35,2829 € |
20 + | 31,6645 € |
Väri | Hopea |
---|---|
Koko materiaali | Painevalettu alumiini |
Kahvatyyppi | Pyörivä kahva |
Käsipyörän tyyli | Kahvalla |
Reiän tyyppi | Porausreikä |
Pyörän materiaali | Alumiini |
Pyörän tyyppi | Kaksipuolainen |
Reiän läpimitta | 14.0 mm |
Reiän läpimitta | 0.551 in |
Kahvan halkaisija | 24.0 mm |
Kahvan halkaisija | 0.945 in |
Kahvan korkeus | 76.5 mm |
Kahvan korkeus | 3.012 in |
Käsipyörän halkaisija | 140.0 mm |
Käsipyörän halkaisija | 5.512 in |
Korkeus pyörän alla | 19.0 mm |
Korkeus pyörän alla | 0.748 in |
Keskiön halkaisija | 36.0 mm |
Keskiön halkaisija | 1.417 in |
Kokonaiskorkeus | 36.5 mm |
Kokonaiskorkeus | 1.437 in |
Puolien määrä | 2 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa