Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 4 | 34,7888 € |
5 - 9 | 33,05 € |
10 - 19 | 31,2976 € |
20 + | 28,0432 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Väri | Hopea |
---|---|
Koko materiaali | Painevalettu alumiini |
Kahvatyyppi | Pyörivä kahva |
Käsipyörän tyyli | Kahvalla |
Reiän tyyppi | Porausreikä |
Pyörän materiaali | Alumiini |
Pyörän tyyppi | Kaksipuolainen |
Reiän läpimitta | 12.0 mm |
Reiän läpimitta | 0.472 in |
Kahvan halkaisija | 22.0 mm |
Kahvan halkaisija | 0.866 in |
Kahvan korkeus | 61.5 mm |
Kahvan korkeus | 2.421 in |
Käsipyörän halkaisija | 125.0 mm |
Käsipyörän halkaisija | 4.921 in |
Korkeus pyörän alla | 18.0 mm |
Korkeus pyörän alla | 0.709 in |
Keskiön halkaisija | 31.0 mm |
Keskiön halkaisija | 1.22 in |
Kokonaiskorkeus | 33.5 mm |
Kokonaiskorkeus | 1.319 in |
Puolien määrä | 2 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa