Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 4 | 39,964 € |
5 - 9 | 37,9651 € |
10 - 19 | 35,9662 € |
20 + | 32,1748 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Väri | Hopea |
---|---|
Koko materiaali | Painevalettu alumiini |
Kahvatyyppi | Pyörivä kahva |
Käsipyörän tyyli | Kahvalla |
Reiän tyyppi | Porausreikä |
Pyörän materiaali | Alumiini |
Pyörän tyyppi | Kiinteä |
Reiän läpimitta | 10.0 mm |
Reiän läpimitta | 0.394 in |
Kahvan halkaisija | 18.0 mm |
Kahvan halkaisija | 0.709 in |
Kahvan korkeus | 56.5 mm |
Kahvan korkeus | 2.224 in |
Käsipyörän halkaisija | 100.0 mm |
Käsipyörän halkaisija | 3.937 in |
Korkeus pyörän alla | 17.0 mm |
Korkeus pyörän alla | 0.669 in |
Keskiön halkaisija | 28.0 mm |
Keskiön halkaisija | 1.102 in |
Kokonaiskorkeus | 39.0 mm |
Kokonaiskorkeus | 1.535 in |
Puolien määrä | 0 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa