Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
10 - 49 | 2,4096 € |
50 - 999 | 2,3959 € |
1000 + | 2,3685 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Väri | Musta |
---|---|
Kierteen pituus | 10.0 mm |
Kierteen pituus | 0.394 in |
Asennustyyppi | Shaft with Set Screw |
Nupin halkaisija | 16.0 mm |
Nupin halkaisija | 0.63 in |
Pohjan halkaisija | 11.0 mm |
Pohjan halkaisija | 0.433 in |
Alustan korkeus | 5.0 mm |
Alustan korkeus | 0.197 in |
Käsipyörän halkaisija | 16.0 mm |
Käsipyörän halkaisija | 0.63 in |
Pituus kannan alla | 5.0 mm |
Pituus kannan alla | 0.197 in |
Valmis | Ei pinnoitetta |
Koko materiaali | Nailon 6/6 |
Käsipyörän tyyli | Uurrettu |
Kierrekoko | M4 |
Tullinimike | 3926909790 |
Kiinnikkeen malli | Sisäke |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa