Vakiomalliset kartiosuojukset ja -tulpat on suunniteltu peittämään kukin useita ulkohalkaisijoita tai tukkimaan useita sisähalkaisijoita. Kestävä materiaali suojaa kohdetta vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Laipan halkaisija | Väri | Sisähalkaisijat | Ulkohalkaisijat | Kokonaiskorkeus | Osta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3198 € - 2,7716 € | 2520 Varastossa |
5.5 in
139.70 mm
|
Sininen
|
4.831 - 5.008 in
122.7 - 127.2 mm
|
4.909 - 5.091 in
124.7 - 129.3 mm
|
|
|||||
2,0399 € - 4,3414 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
8.122 in
206.3 mm
|
Sininen
|
7.579 - 7.76 in
192.5 - 197.1 mm
|
7.661 - 7.839 in
194.6 - 199.1 mm
|
|
|||||
5,6407 € - 5,6407 € | 20 Varastossa |
9.858 in
250.4 mm
|
Sininen
|
8.89 - 9.24 in
225.8 - 234.7 mm
|
9.059 - 9.358 in
230.1 - 237.7 mm
|
|
|||||
11,5552 € - 11,5552 € | 60 Varastossa |
14.098 in
358.1 mm
|
Sininen
|
13 - 13.398 in
330.2 - 340.3 mm
|
13.252 - 13.598 in
336.6 - 345.4 mm
|
|
|||||
0,2341 € - 0,5807 € | 1922 Varastossa |
2.185 in
55.5 mm
|
Punainen
|
1.839 - 1.925 in
46.7 - 48.9 mm
|
1.913 - 2.016 in
48.6 - 51.2 mm
|
|
|||||
0,1178 € - 0,273 € | 4185 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Punainen
|
1.173 - 1.291 in
29.8 - 32.8 mm
|
1.224 - 1.354 in
31.1 - 34.4 mm
|
|
|||||
0,0513 € - 0,1299 € | 26087 Varastossa |
0.969 in
24.6 mm
|
Punainen
|
0.673 - 0.76 in
17.1 - 19.3 mm
|
0.728 - 0.823 in
18.5 - 20.9 mm
|
|
|||||
0,1409 € - 0,1409 € | 3836 Varastossa |
1.937 in
49.2 mm
|
Punainen
|
1.563 - 1.693 in
39.7 - 43.0 mm
|
1.63 - 1.764 in
41.4 - 44.8 mm
|
|
|||||
0,4257 € - 0,4449 € | 4979 Varastossa |
2.874 in
73.0 mm
|
Punainen
|
2.421 - 2.669 in
61.5 - 67.8 mm
|
2.492 - 2.748 in
63.3 - 69.8 mm
|
|
|||||
0,0381 € - 0,0864 € | 36599 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
Punainen
|
0.5 - 0.567 in
12.7 - 14.4 mm
|
0.559 - 0.63 in
14.2 - 16.0 mm
|
|
|||||
0,0661 € - 0,1644 € | 39864 Varastossa |
1.122 in
28.5 mm
|
Punainen
|
0.807 - 0.906 in
20.5 - 23.0 mm
|
0.866 - 0.984 in
22.0 - 25.0 mm
|
|
|||||
0,045 € - 0,1118 € | 29280 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
Punainen
|
0.52 - 0.606 in
13.2 - 15.4 mm
|
0.579 - 0.669 in
14.7 - 17.0 mm
|
|
|||||
0,1588 € - 0,1588 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.874 in
47.6 mm
|
Punainen
|
1.504 - 1.618 in
38.2 - 41.1 mm
|
1.559 - 1.681 in
39.6 - 42.7 mm
|
|
|||||
0,9036 € - 0,9036 € | 852 Varastossa |
4.173 in
106.0 mm
|
Punainen
|
3.74 - 3.898 in
95.0 - 99.0 mm
|
3.866 - 4.067 in
98.2 - 103.3 mm
|
|
|||||
0,0541 € - 0,1253 € | 7305 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
Punainen
|
0.756 - 0.846 in
19.2 - 21.5 mm
|
0.839 - 0.913 in
21.3 - 23.2 mm
|
|
|||||
0,0489 € - 0,1088 € | 9943 Varastossa |
1.016 in
25.8 mm
|
Punainen
|
0.693 - 0.776 in
17.6 - 19.7 mm
|
0.748 - 0.846 in
19.0 - 21.5 mm
|
|
|||||
0,1519 € - 0,1519 € | 5372 Varastossa |
1.961 in
49.8 mm
|
Punainen
|
1.685 - 1.799 in
42.8 - 45.7 mm
|
1.736 - 1.839 in
44.1 - 46.7 mm
|
|
|||||
0,095 € - 0,2374 € | 53513 Varastossa |
1.661 in
42.2 mm
|
Punainen
|
1.26 - 1.409 in
32.0 - 35.8 mm
|
1.335 - 1.469 in
33.9 - 37.3 mm
|
|
|||||
0,0606 € - 0,146 € | 8015 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
Punainen
|
0.626 - 0.728 in
15.9 - 18.5 mm
|
0.689 - 0.791 in
17.5 - 20.1 mm
|
|
|||||
0,438 € - 0,9807 € | 1596 Varastossa |
3.374 in
85.7 mm
|
Punainen
|
2.945 - 3.181 in
74.8 - 80.8 mm
|
3.024 - 3.236 in
76.8 - 82.2 mm
|
|
|||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa