Valikko Haku

Tapered Cap & Plug 5.3 mm 6.8 mm Blue

Blue LDPE tapered cap & plug is designed to plug multiple inner diameters or cap multiple outer diameters. Easy to fit and to remove. The part provides excellent protection from damage, dirt, moisture and corrosion during storage and transportation.
Tuotekoodi:

3

38662 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,4729 €
5000 + 0,0732 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

236,45 €

500 x 0,4729 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Colour Blue
Material LDPE
Fitting Style Push Fit
Inside Diameter Range 3.2 - 4.9 mm
Outside Diameter Range 5.3 - 6.8 mm
Flange Diameter 9.5 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä