Valikko Haku

Tapered Cap & Plug 5.6 mm 7.0 mm Red

This red cap & plug is designed to plug multiple inner diameters or cap multiple outer diameters. Easy to fit and to remove, this item has 6 ribs on the shank for secure fit when used as a plug. The part provides excellent protection from damage, dirt, moisture and corrosion during storage and transportation.
Tuotekoodi:

12419

23484 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,0715 €
10000 + 0,0287 €
Vakiopakkaus: 10000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

71,50 €

1000 x 0,0715 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Colour Red
Material LDPE
Fitting Style Push Fit
Inside Diameter Range 4.0 - 5.4 mm
Outside Diameter Range 5.6 - 7.0 mm
Flange Diameter 10.5 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä