Valikko Haku

Tapered Cap & Plug 16.6 mm 18.5 mm Red

This red cap & plug is designed to plug multiple inner diameters or cap multiple outer diameters. Easy to fit and to remove, this item has 6 ribs on the shank for secure fit when used as a plug. The part provides excellent protection from damage, dirt, moisture and corrosion during storage and transportation.
Tuotekoodi:

12196

5138 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
600 - 5999 0,1167 €
6000 + 0,046 €
Vakiopakkaus: 6000

Tilaa useita 600

Kokonaishinta:

70,02 €

600 x 0,1167 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Colour Red
Material LDPE
Fitting Style Push Fit
Inside Diameter Range 14.5 - 16.5 mm
Outside Diameter Range 16.6 - 18.5 mm
Flange Diameter 21.9 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä