Valikko Haku

Tapered Cap & Plug 29.2 mm 31.2 mm Red

This red cap & plug is designed to plug multiple inner diameters or cap multiple outer diameters. Easy to fit and to remove, this item has 6 ribs on the shank for secure fit when used as a plug. The part provides excellent protection from damage, dirt, moisture and corrosion during storage and transportation.
Tuotekoodi:

11173

11723 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 1999 0,1776 €
2000 + 0,1155 €
Vakiopakkaus: 2000

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

35,52 €

200 x 0,1776 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Colour Red
Material LDPE
Fitting Style Push Fit
Inside Diameter Range 28.0 - 30.3 mm
Outside Diameter Range 29.2 - 31.2 mm
Flange Diameter 34.7 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä