Valikko Haku

Tapered Cap & Plug 25.2 mm 29.2 mm Red

This red cap & plug is designed to plug multiple inner diameters or cap multiple outer diameters. Easy to fit and to remove, this item has 6 ribs on the shank for secure fit when used as a plug. The part provides excellent protection from damage, dirt, moisture and corrosion during storage and transportation.
Tuotekoodi:

110201

15095 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
150 - 1499 0,2498 €
1500 + 0,1071 €
Vakiopakkaus: 1500

Tilaa useita 150

Kokonaishinta:

37,47 €

150 x 0,2498 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Colour Red
Material LDPE
Fitting Style Push Fit
Inside Diameter Range 23.7 - 27.7 mm
Outside Diameter Range 25.2 - 29.2 mm
Flange Diameter 33.0 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä