Valikko Haku

Tapered Cap & Plug 101.9 mm 107.5 mm Red

This red cap & plug is designed to plug multiple inner diameters or cap multiple outer diameters. Easy to fit and to remove, this item has 6 ribs on the shank for secure fit when used as a plug. The part provides excellent protection from damage, dirt, moisture and corrosion during storage and transportation.
Tuotekoodi:

10688

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
300 + 0,9487 €
Vakiopakkaus: 300

Tilaa useita 300

Kokonaishinta:

284,61 €

300 x 0,9487 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Colour Red
Material LDPE
Fitting Style Push Fit
Inside Diameter Range 98.0 - 103.0 mm
Outside Diameter Range 101.9 - 107.5 mm
Flange Diameter 109.0 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä