Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2067 € |
5000 - 9999 | 0,1642 € |
10000 + | 0,1369 € |
Luokittelu | Indicative Seal |
---|---|
Tiivistetyyppi | Sinetti - riippulukon paikalle |
Tyyppi | Erikoissinetti |
Lukitusmekanismi | Asetaalista valmistettu lukitusleuka |
Irrotettavuus | Manuaalinen poisto - työkaluja ei tarvita |
Rungon materiaali | Polypropeeni |
Väri | Valkoinen |
Rungon pituus | 28.0 mm |
Rungon pituus | 1.102 in |
Rungon leveys | 15.0 mm |
Rungon leveys | 0.591 in |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa