Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 4 | 84,125 € |
5 - 9 | 79,3119 € |
10 - 19 | 75,9987 € |
20 + | 68,1395 € |
Tarttuva alusta | Kalvo |
---|---|
Liimatyyppi | Pysyvä vesipohjainen akryyli avoimella puolella, irrotettava vesipohjainen akryyli tiivisteen puolella |
Väri | Kirkas |
Irrotettavan taustakalvon väri | Samea |
Irrotettavuus | Irrotettava tiivisteen puolella |
Irrotettavan taustakalvon tyyppi | Sorminosto, siirros oikealle |
Tartuntapinnan + alustan paksuus | 52.0 µm |
Tartuntapinnan + alustan paksuus | 52.0 µm |
Taustakalvon paksuus | 20.0 µm |
Taustakalvon paksuus | 20.0 µm |
Taustakalvon leveys | 15.0 mm |
Taustakalvon leveys | 0.591 in |
Kokonaispituus | 8000 m |
Kokonaispituus | 26246.719 ft |
Rullan halkaisija | 152.0 mm |
Rullan halkaisija | 5.984 in |
Tullinimike | 3919101990 |
Rullan pituus | 8000.0 m |
Rullan pituus | 26246.719 ft |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa