Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
5 - 24 | 9,5938 € |
25 - 49 | 9,1099 € |
50 - 99 | 8,6261 € |
100 + | 7,703 € |
Väri | Harmaa |
---|---|
Koko materiaali | Sininen passivoitu teräs |
Kahvamalli | Taivutettu varsi |
Asennustyyppi | Palaa |
Pohjan halkaisija | 32.0 mm |
Pohjan halkaisija | 1.26 in |
Alustan korkeus | 25.0 mm |
Alustan korkeus | 0.984 in |
Kokonaiskorkeus | 58.5 mm |
Kokonaiskorkeus | 2.303 in |
Kierteen pituus | 25.0 mm |
Kierteen pituus | 0.984 in |
Kahvan pituus | 119.0 mm |
Kahvan pituus | 4.685 in |
Kierrekoko | M16 |
Tullinimike | 7326909890 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa