Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2208 € |
5000 - 9999 | 0,2034 € |
10000 + | 0,1922 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Väri | Väritön |
---|---|
Reikä A kiinnitystyyppi | Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys |
Reikä B kiinnitystyyppi | Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys |
Rungon halkaisija | 4.6 mm |
Rungon halkaisija | 0.181 in |
Reiän halkaisija A | 3.2 mm |
Reiän halkaisija A | 0.126 in |
Reiän halkaisija B | 3.2 mm |
Reiän halkaisija B | 0.126 in |
Lukkokannan korkeus B | 3.6 mm |
Lukkokannan korkeus B | 0.142 in |
Välilevyn pituus | 22.2 mm |
Välilevyn pituus | 0.874 in |
Koko materiaali | Nailon 6/6 |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-0 |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa