Valikko Haku

Piirikortinkoroke 31.7 mm PA UL94 V-0 Väritön

Tyypin 7 LCBS-7. Tarjoa tarvittavaa suojaa käyttökohteellesi tällä lukittavalla piirilevytuella, jonka asennukseen ei tarvita työkaluja. Siivellinen pohja tarjoaa lisävakautta. Manufactured from natual Nylon 6/6, RMS-19 that is rated UL94 V-0.
Tuotekoodi:

LCBS-7-20-19

5998 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1732 €
5000 - 9999 0,1652 €
10000 + 0,1568 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

173,20 €

1000 x 0,1732 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Lukkiutuva pistinkiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
Rungon halkaisija 7.1 mm
Reiän halkaisija A 4.0 mm
Reiän halkaisija B 4.8 mm
Lukkokannan korkeus B 5.6 mm
Välilevyn pituus 31.7 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä