Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1135 € |
5000 - 9999 | 0,1079 € |
10000 + | 0,1021 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Väri | Väritön |
---|---|
Reikä A kiinnitystyyppi | Lukkiutuva pistinkiinnitys |
Reikä B kiinnitystyyppi | Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys |
Rungon halkaisija | 7.1 mm |
Rungon halkaisija | 0.28 in |
Reiän halkaisija A | 4.0 mm |
Reiän halkaisija A | 0.157 in |
Reiän halkaisija B | 4.8 mm |
Reiän halkaisija B | 0.189 in |
Lukkokannan korkeus B | 2.5 mm |
Lukkokannan korkeus B | 0.098 in |
Välilevyn pituus | 9.5 mm |
Välilevyn pituus | 0.374 in |
Koko materiaali | Nailon 6/6 |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa