Valikko Haku

Jousilukkotuki 31.7 mm PES UL94 V-0 Musta

Tyypin 10 LCBS-HT. Tarjoa tarvittavaa suojaa käyttökohteellesi tällä lukittavalla piirilevytuella, jonka asennukseen ei tarvita työkaluja. Siivellinen pohja tarjoaa lisävakautta. Valmistusmateriaali musta UL94 V0 PEI, RMS-162. Kestää liuotinaineita.
Tuotekoodi:

LCBS-20-HT

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,3464 €
5000 - 9999 0,3305 €
10000 + 0,3136 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

346,40 €

1000 x 0,3464 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Reikä A kiinnitystyyppi Lukkiutuva pistinkiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
Rungon halkaisija 7.1 mm
Reiän halkaisija A 4.0 mm
Reiän halkaisija B 4.8 mm
Lukkokannan korkeus B 5.3 mm
Paneelin paksuusalue A 1.6 - 1.6 mm
Paneelin paksuusalue B 0.8 - 2.0 mm
Välilevyn pituus 31.7 mm
Koko materiaali Polysulfoni
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä