Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1805 € |
5000 - 9999 | 0,1624 € |
10000 + | 0,1462 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Väri | Väritön |
---|---|
Reikä A kiinnitystyyppi | Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys |
Reikä B kiinnitystyyppi | Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys |
Rungon halkaisija | 7.1 mm |
Rungon halkaisija | 0.28 in |
Reiän halkaisija A | 6.3 mm |
Reiän halkaisija A | 0.248 in |
Reiän halkaisija B | 6.3 mm |
Reiän halkaisija B | 0.248 in |
Lukkokannan korkeus B | 6.6 mm |
Lukkokannan korkeus B | 0.26 in |
Välilevyn pituus | 20.0 mm |
Välilevyn pituus | 0.787 in |
Koko materiaali | Nailon 6/6 |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa