Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
100 - 499 | 0,6197 € |
500 - 999 | 0,4755 € |
1000 + | 0,3806 € |
Väri | Väritön |
---|---|
Reikä A kiinnitystyyppi | Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys |
Reikä B kiinnitystyyppi | Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys |
Reiän halkaisija A | 3.8 mm |
Reiän halkaisija A | 0.15 in |
Reiän halkaisija B | 3.8 mm |
Reiän halkaisija B | 0.15 in |
Lukkokannan korkeus B | 3.6 mm |
Lukkokannan korkeus B | 0.142 in |
Välilevyn pituus | 28.5 mm |
Välilevyn pituus | 1.122 in |
Koko materiaali | Nailon 6/6 |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa