Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
100 - 999 | 0,127 € |
1000 - 1999 | 0,1206 € |
2000 + | 0,1143 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Säädettävyys | Kiinnitetty |
---|---|
Väri | Väritön |
Materiaali | PA |
Asennustapa | Clip On |
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | 7.5 mm |
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | 0.295 in |
Yhteensopiva reiän halkaisija | 7.5 mm |
Yhteensopiva reiän halkaisija | 0.295 in |
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | 7.5 mm |
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | 0.295 in |
Maksimi käyttölämpötila | 85 °C |
Maksimi käyttölämpötila | 185 °F |
Minimi käyttölämpötila | -40 °C |
Minimi käyttölämpötila | -40 °F |
Käyttölämpötila-alue | -40 - 85 °C |
Käyttölämpötila-alue | -40 - 185 °F |
Koko materiaali | Polyamidi 6.6 |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa