Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 49 | 43,0979 € |
50 + | 20,5228 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lehden paksuus | 3.2 mm |
---|---|
Lehden paksuus | 0.126 in |
Kokonaispituus | 35.0 mm |
Kokonaispituus | 1.378 in |
Kokonaispaksuus | 10.0 mm |
Kokonaispaksuus | 0.394 in |
Kokonaisleveys | 30.0 mm |
Kokonaisleveys | 1.181 in |
Asennusreiän painanne | Upotettu |
Asennusreiän muoto | Pyöreä |
Asennusreikien määrä | 4 |
Valmis | Kirkas |
Lehden muoto | Suorakulma |
Säädettävä vääntömomentti | Säädettävä |
Saranan tyyppi | Countersink Through Hole |
Tyyppi | Countersink Through Hole |
Rungon materiaali | Alumiini |
Koko materiaali | Alumiini |
Tullinimike | 7616999099 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa