Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
10 - 49 | 16,4839 € |
50 + | 11,6784 € |
Kokonaiskorkeus | 67.0 mm |
---|---|
Kokonaiskorkeus | 2.638 in |
Kokonaisleveys | 90.0 mm |
Kokonaisleveys | 3.543 in |
Kokonaispituus | 80.0 mm |
Kokonaispituus | 3.15 in |
Asennusaukon pituus | 80.0 mm |
Asennusaukon pituus | 3.15 in |
Asennusreiän leveys | 51.0 mm |
Asennusreiän leveys | 2.008 in |
Lukintaväli | 22.5 mm |
Lukintaväli | 0.886 in |
Materiaali | Samakki |
Valmis | Musta pinnoite |
Väri | Musta |
Kahvatyyppi | Ei kahvaa |
Lukitustyyppi | Samanlaiset avaimet |
Avaimen tyyppi | Eurokey (5333) |
Salpamalli | Salpalukko |
Tullinimike | 8301300000 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa