Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 9 | 52,8734 € |
10 + | 28,2719 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kokonaiskorkeus | 65.0 mm |
---|---|
Kokonaiskorkeus | 2.559 in |
Kokonaisleveys | 55.0 mm |
Kokonaisleveys | 2.165 in |
Kokonaispituus | 225.0 mm |
Kokonaispituus | 8.858 in |
Asennusaukon pituus | 46.0 mm |
Asennusaukon pituus | 1.811 in |
Asennusreiän leveys | 75.0 mm |
Asennusreiän leveys | 2.953 in |
Lukintaväli | 18.0 mm |
Lukintaväli | 0.709 in |
Materiaali | PA |
Väri | Musta |
Kahvatyyppi | Outside Locking Handle |
Lukitustyyppi | Ei sylinteriä |
Avaimen tyyppi | Avaimeton |
Salpamalli | Salpalukko |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa