Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 9 | 73,6022 € |
10 - 99 | 28,0254 € |
100 + | 23,4116 € |
Kokonaiskorkeus | 120.0 mm |
---|---|
Kokonaiskorkeus | 4.724 in |
Kokonaispituus | 200.0 mm |
Kokonaispituus | 7.874 in |
Asennusaukon pituus | 24.0 mm |
Asennusaukon pituus | 0.945 in |
Asennusreiän leveys | 24.0 mm |
Asennusreiän leveys | 0.945 in |
Lukintaväli | 60.0 mm |
Lukintaväli | 2.362 in |
Materiaali | PA |
Väri | Musta |
Kahvatyyppi | Ei kahvaa |
Lukitustyyppi | Ei sylinteriä |
Avaimen tyyppi | Avaimeton |
Salpamalli | Salpalukko |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa