Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
20 - 39 | 6,6264 € |
40 - 139 | 5,3394 € |
140 - 259 | 4,8055 € |
260 + | 4,0114 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tyyppi | 2 |
---|---|
Kiinnitystyyppi | Yhdyshaarukka |
Koko materiaali | Hiiliteräs |
Kokonaispituus | 70.0 mm |
Kokonaispituus | 2.756 in |
Kokonaisleveys | 49.5 mm |
Kokonaisleveys | 1.949 in |
Reiän halkaisija A | 6.5 mm |
Reiän halkaisija A | 0.256 in |
Reiän halkaisija B | 4.3 mm |
Reiän halkaisija B | 0.169 in |
Levyn paksuus | 3.0 mm |
Levyn paksuus | 0.118 in |
Kiinnitysreikien välinen etäisyys | 25.0 mm |
Kiinnitysreikien välinen etäisyys | 0.984 in |
Kiinnitysreikien välinen pisin etäisyys | 55.0 mm |
Kiinnitysreikien välinen pisin etäisyys | 2.165 in |
Kierrekoko | M8 |
Kierteen pituus | 25.0 mm |
Kierteen pituus | 0.984 in |
Ruuvin reiän halkaisija | 6.5 mm |
Ruuvin reiän halkaisija | 0.256 in |
Tullinimike | 7326909890 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa