Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
4 - 19 | 16,9631 € |
20 - 99 | 13,5677 € |
100 + | 9,8499 € |
Välin halkaisija | 1.0 mm |
---|---|
Välin halkaisija | 0.039 in |
Pituus asennusaukosta päähän | 32.0 mm |
Pituus asennusaukosta päähän | 1.26 in |
To Fit Gas Strut Diameter Range | 10.0 - 23.0 mm |
To Fit Gas Strut Diameter Range | 0.394 - 0.906 in |
Tyyppi | 4 |
Koko materiaali | Ruostumaton teräs |
Väri | Väritön |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa